Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-EXG-30 Ayuda de montaje

Soporte de montaje rápido con tope fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Portador de terminales para tubo roscado
  • Apto para todos los sensores M30, incluidos los de factor de reducción 1
  • Reemplazo sencillo y rápido, no necesita un nuevo ajuste
  • 2 tuercas en el suministro
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Influencia significativamente reducida en la distancia de conmutación

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH-EXG-30

Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
LongitudL36 mm
longitud de rosca del sensor mín. 34 mm
DiámetroSensor min. 29,73 mm
Sensor min. 30 mm
ConexiónRosca exterior M36 x 1,5
Materiallatón, niquelado
sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
Conexión protegidaSW = 41 mm
Dimensiones
Longitud36 mm
Diámetro45 mm
Par de apriete36 Nm tuercas 5
Tuerca 1 a 8 Nm
NotaAtención: Dependiendo de la forma del sensor, se fijará hasta 0,7 mm en la posición de retrolavado.