Wählen Sie Ihr Land
V3-8A-E2-5M-PUR Passivverteiler
Passivverteiler, 4x M8-Steckverbinder, einfach belegt, mit Stammkabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Flache Bauform
- LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
- Schutzart IP67
- Schleppkettentauglich und abriebfest






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten V3-8A-E2-5M-PUR
| Steckverbinder 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Steckverbinder 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL File Number | E223772 | ||||||||||||||||
| LED grün | Versorgungsspannung je Modul | |
| LED gelb | I/O-Statusanzeige |
| Betriebsspannung | UB | 24 V DC, max. 30 V DC |
| Betriebsstrom | IB | ≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement |
| Strombelastbarkeit | ≤ 2 A pro Kanal, ≤ 2 A pro Steckplatz, ≤ 6 A Summenstrom pro Verteiler |
| Schutzart | EN 60529 | |
| Steckverbindung | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| Entflammbarkeit | UL 94 |
| UL-Zulassung | AWM STYLE 20549 (Kabel) |
| Umgebungstemperatur | |||||||||||
| |||||||||||
| Steckverbinder | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Schleppkettentauglichkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 627,5 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| LABS-Freiheit | ja | ||||||||||||||||
| Steckverbinder | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Hinweis | Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, zum Beispiel durch Kabelbinder. Verschließen Sie unbelegte Steckplätze vor der Inbetriebnahme. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.