Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ5-K-N-6M Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 5 mm Schlitzweite

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten SJ5-K-N-6M

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)8 ... 10 typ. 9 mm
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 2000 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
MTTFd4560 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0091X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0091X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 99 ATEX 2219 X
Geräteschutzniveau GbPTB 99 ATEX 2219 X
Geräteschutzniveau DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0453
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002306
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialPVC
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL6 m
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite32 mm
Länge29 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.