Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ5-K-N-6M Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 5 mm anchura de la ranura

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SJ5-K-N-6M

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)8 ... 10 tip. 9 mm
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2000 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
MTTFd4560 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0091X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 99 ATEX 2219 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0453
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002306
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL6 m
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura32 mm
Longitud29 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.