Wählen Sie Ihr Land

Global

VLX-F280-C-GLASS Ersatzglas

Ersatzglas für SmartRunner-Schutzgehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutz vor Schweissperlen
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VLX-F280-C-GLASS

Mitgeliefertes ZubehörGlas
Material
LichtaustrittGlas
Abmessungen83 mm x 38 mm x 5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.