Seleccione su país

Visite el sitio web global

VLX-F280-C-GLASS Vidrio de repuesto

Cristal de repuesto para carcasa protectora SmartRunner

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra perlas de soldadura
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VLX-F280-C-GLASS

Accesorios suministradosVidrio
Material
Salida de luzVidrio
Dimensiones83 mm x 38 mm x 5 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.