Wählen Sie Ihr Land

Global

NCN3-F31K-N4 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Fixe Justage
  • ATEX- & IECEX-Zertifizierungen

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCN3-F31K-N4

Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,4 mm
Realschaltabstandsr2,7 ... 3,3 mm typ.
BetätigungselementEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,3
Reduktionsfaktor rMs0,6
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 3 kHz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 1,1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx TUN 17.0021X
Geräteschutzniveau GbIECEx TUN 17.0021X
Geräteschutzniveau DaIECEx TUN 17.0021X
Geräteschutzniveau MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Geräteschutzniveau DaTÜV 99 ATEX 1479 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0456
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002262
NEPSI-Zulassung
NEPSI-ZertifikatGYJ19.1410X
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Anschluss (systemseitig)Käfigzugfederklemmen
Abisolierlänge: 7 mm
Kabelverschraubung M20 x 1,5
nutzbare Gewindelänge 11,5 mm
maximale Einschraubtiefe 11,5 mm
Aderquerschnitt (systemseitig)flexibel: 0,2 ... 1,5 mm2
starr: 0,2 ... 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Abmessungen
Höhe35,5 mm
Breite65 mm
Länge77,5 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.