Seleccione su país
NCN3-F31K-N4 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje directo en mandos estándarizados
- Ajuste fijo
- Certificaciones ATEX y IECEX
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NCN3-F31K-N4
| Función de conmutación | 2 x normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 3 mm |
| Instalación | montaje enrasada | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 2,7 ... 3,3 mm tip. |
| Elementos de manejo | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,5 | |
| Factor de reducción rCu | 0,4 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 1 | |
| Factor de reducción rSt37 | 1,3 | |
| Factor de reducción rMs | 0,6 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 3 kHz | ||||||
| Histéresis | H | tip. 5 % | ||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||
| Protección contra cortocircuito | si | |||||||
| Adecuado para técnica 2:1 | si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa | |||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 1,1 ms | ||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1470 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación NEPSI | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Conexión (del sistema) | Muelle tracción de jaula Longitud de aislamiento: 7 mm Racor atornillado para cables M20 x 1,5 longitud de rosca útil 11,5 mm profundidad máxima de enroscado 11,5 mm | ||||||||||
| Sección transversal (del sistema) | flexible: 0,2 ... 1,5 mm2 rígido: 0,2 ... 2,5 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Par de apriete de los tornillos de la carcasa | 1 Nm | ||||||||||
| Par de apriete del racor atornillado para cables | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.