Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ15-30GKK-N Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm nicht bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar
  • NAMUR-Ausgang

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ15-30GKK-N

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn15 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
MTTFd5070 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002255
CML-Zulassungauf Anfrage
ANZEx18.3018X
KCC-Zulassung
Hazardous Location19-AV4BO-0227
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
AnschlussartKlemmraum
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm
Anschluss (systemseitig)Kabelverschraubung M16x1,5 am Sensorende und seitlich ,
nutzbare Gewindelänge am Sensorende 5,5 mm/seitlich 7,5 mm
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge115 mm
Durchmesser30 mm
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.