Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ15-30GKK-N Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm no enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508
  • Salida NAMUR

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ15-30GKK-N

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd5070 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002255
Homologación CMLbajo pedido
ANZEx18.3018X
Autorización KCC
Ubicación peligrosa19-AV4BO-0227
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCompartimento de terminales
Sección transversalhasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm
Conexión (del sistema)Atornillado para cables M16x1,5 en la parte trasera y en el lateral del sensor ,
longitud de rosca útil 5,5 mm en la parte trasera del sensor/7,5 mm en la parte lateral
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud115 mm
Diámetro30 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.