Wählen Sie Ihr Land

Global

RSM-HS 01-W HeadsetRSM-Ex 01

Leichtes Duplex-Headset

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Leichtes Zone 1 Headset für RSM-Ex® Serie
  • Basierend auf Samsung EHS64AVFWE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten RSM-HS 01-W

BeschreibungLeichtes Duplex-Headset
Farbeweiß
Lautsprecher32 Ohm
Mikrofon2200 Ohm
TastenLautstärke auf/ab
Multifunktionstaste
Verbindungenkabelgebunden
Anschluss4-poliger 3,5-mm-Audiostecker
Masse6 g
Abmessungen
B x H x T
SerieRSM-Ex