Seleccione su país

Visite el sitio web global

RSM-HS 01-W HeadsetRSM-Ex 01

Lightweight duplex headset

Ventajas clave de un vistazo

  • Lightweight Zone 1 headset for RSM-Ex® series
  • Based on Samsung EHS64AVFWE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de RSM-HS 01-W

DescriptionLightweight duplex headset
Colorwhite
Speaker32 Ohm
Microphone2200 Ohm
KeyVolume up/down
Multifunction button
Connectionswired
Connection4-pin 3.5 mm audio plug
Mass6 g
Dimensions
W x H x D
SeriesRSM-Ex