Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ6-F-N-10M Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 6 mm bündig
  • NAMUR-Ausgang
  • Verpolschutz
  • 10 m Anschlusskabel

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ6-F-N-10M

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn6 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,8 mm
Realschaltabstandsr5,4 ... 6,6 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 5000 Hz
HystereseH0 ... 0,3 mm typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
MTTFd4540 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0021X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0021X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2032 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002302
CML-Zulassungauf Anfrage
ANZEx19.3001X
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialPUR
Farbeblau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL10 m
Masse310 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite45 mm
Länge20 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.