Seleccione su país
NJ6-F-N-10M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 6 mm enrasado
- Salida NAMUR
- Protección contra la inversión de polaridad
- 10 m cable de conexión
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ6-F-N-10M
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 6 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 4,8 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 5,4 ... 6,6 mm tip. |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
| Histéresis | H | 0 ... 0,3 mm tip. 5 % | ||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 4540 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologación ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | ||||||||||
| Autorización CCC | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologación CML | bajo pedido | ||||||||||
| ANZEx | 19.3001X | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 310 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.