Wählen Sie Ihr Land
NBN40-U1LK-N0 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 40 mm nicht bündig
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- ATEX- und IECEx-Zertifizierung
- NAMUR-Ausgang
- Verpolschutz
Mehr anzeigen
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN40-U1LK-N0
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Schaltabstand | sn | 40 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,41 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,38 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,46 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Einbaubedingungen | ||||||||
| ||||||||
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| Hysterese | H | 2 ... 20 % typ. 10 % | ||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||
| Kurzschlussschutz | ja | |||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||
| MTTFd | 2415 a |
| Normenkonformität | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC-Zulassung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| CML-Zulassung | auf Anfrage | |||||||||||||
| ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Anschlussart | Schraubklemmen | ||||||||||
| Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 9,1 mm , maximale Einschraubtiefe 9,1 mm | ||||||||||
| Gehäusematerial | PA | ||||||||||
| Stirnfläche | PA | ||||||||||
| Gehäuseunterteil | Kunststoff | ||||||||||
| Schutzart | IP67 / IP69K | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.