Seleccione su país
NBN40-U1LK-N0 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 40 mm no enrasado
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Aprobación ATEX y IECEx
- Salida NAMUR
- Protección contra la inversión de polaridad
Mostrar más
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN40-U1LK-N0
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,41 | |
| Factor de reducción rCu | 0,38 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
| Factor de reducción rMs | 0,46 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Condiciones de montaje | ||||||||
| ||||||||
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| Histéresis | H | 2 ... 20 % tip. 10 % | ||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |||||||
| Protección contra cortocircuito | si | |||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||
| MTTFd | 2415 a |
| Conformidad con la normativa | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación CML | bajo pedido | |||||||||||||
| ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| Conexión (del sistema) | Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 9,1 mm , profundidad máxima de enroscado 9,1 mm | ||||||||||
| Material de la carcasa | PA | ||||||||||
| Superficie frontal | PA | ||||||||||
| Base de la carcasa | Plástico | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 / IP69K | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.