Wählen Sie Ihr Land

Global

V19SX-G-GN0,5M-PUR-E2S-V45-G Verbindungskabel

Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade X-kodiert auf RJ45-Stecker gerade Ethernet-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grün, Cat6A, paargeschirmt und Gesamtschirm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste PUR-Leitung
  • Industrial Ethernet
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
  • Schutzart IP20
  • Halogenfrei
  • Verschraubung geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19SX-G-GN0,5M-PUR-E2S-V45-G

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungX-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformRJ45
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl8
KodierungEtherNet/IP
BetriebsspannungUBmax. 50 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 0,5 A
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardIEEE 802.3an 10GBASE-T
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-109
Steckverbinder RJ45 : IEC 60603-7
KomponentenkategorieCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 , UL 1581
UL File NumberE520112
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder 1
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 13 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP67
Steckverbinder 2
Losrüttelsicherungintegriert
Steckzyklenmin. 750
SchirmungSchirm an Steckverbinder aufgelegt
SchutzartIP20
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6,2 mm
Biegeradiusmax. 50 mm beweglich verlegt
max. 25 mm fest verlegt
Mantelfarbegrün (ähnlich RAL 6018)
Aderzahl8
Aderquerschnitt0,14 mm2
AdernfarbeAder 1: weiß/orange
Ader 2: orange
Ader 3: weiß/grün
Ader 4: grün
Ader 5: weiß/braun
Ader 6: braun
Ader 7: weiß/blau
Ader 8: blau
Aderaufbau7 x 0,404 mm ∅ paarverseilt , Paarschirm
SchirmCu-Geflecht, verzinnt
Paarschirm : Alu-kaschierte Polyesterfolie
LängeL0,5 m
KabelkurzzeichenLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7)
Masse40,05 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder 1
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-2
Steckverbinder 2
GriffkörperPC
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPE
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
EntflammbarkeitFT1
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert