Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19SX-G-GN0,5M-PUR-E2S-V45-G Cable de conexión

Cable de bus Ethernet con conector macho M12 recto con codificación X a conector macho RJ45 recto con codificación Ethernet, 8 pines, cable PUR verde, Cat6A, pares blindados y apantallamiento total

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusto conductor de PUR
  • Ethernet industrial
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • Grado de protección IP20
  • sin halógeno
  • Tuerca de acoplamiento adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19SX-G-GN0,5M-PUR-E2S-V45-G

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo X
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoRJ45
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos8
CodificaciónEtherNet/IP
Tensión de trabajoUBmáx. 50 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 0,5 A
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarIEEE 802.3an 10GBASE-T
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-109
conector RJ45 : IEC 60603-7
Categoría de componentesCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
CombustibilidadIEC 60332-1-2 , UL 1581
Número UL FileE520112
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable flexible-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 13 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP67
Conector 2
Protección contra aflojamientointegrado
Ciclos de contactomin. 750
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP20
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6,2 mm
Radio de flexiónmáx. 50 mm Instalación móvil
máx. 25 mm instalación fija
Color de cubiertaverde (similar a RAL 6018)
Número de núcleos8
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanco/naranja
Núcleo 2: naranja
Núcleo 3: blanco/verde
Núcleo 4: verde
Núcleo 5: blanco/marrón
Núcleo 6: marrón
Núcleo 7: blanco/azul
Núcleo 8: azul
Construcción del núcleo7 x 0,404 mm ∅ pares trenzados , protección de par trenzado
BlindajeCobre trenzado, estañado
protección de par trenzado : lámina de poliéster con revestimiento de aluminio
LongitudL0,5 m
Código de cableLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7)
Masa40,05 g
Sin halógenossi
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-2
Conector 2
PinzaPC
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPE
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia al aceitesi
CombustibilidadFT1
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable