Wählen Sie Ihr Land

Global

V45-G-ABG Kabelstecker

Kabelstecker, RJ45 gerade 8-polig, Cat6A, geschirmt, Schneidklemmverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Gigabit Ethernet
  • Konfektionierbar
  • Robustes Metallgehäuse
  • Rundum-Abschirmung (360°) für vollständigen EMV-Schutz
  • Schneidklemmverbindung
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V45-G-ABG

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformRJ45
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl8
BetriebsspannungUBmax. 50 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 1 A
Kontaktwiderstandmax. 20 mΩ
Isolationswiderstandmin. 500 MΩ
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardIEEE 802.3an 10GBASE-T
Übertragungstechnikgeeignet für PoE+ Power over Ethernet IEEE 802.3at
SteckverbindungSteckverbinder RJ45 : IEC 60603-7-51
KomponentenkategorieCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Steckverbinder
Losrüttelsicherungvorhanden
Steckzyklenmin. 750
Schirmungüber Griffkörper
SchutzartIP20
AnschlussAdernmanager im Lieferumfang enthalten
Kabel
Manteldurchmesser5,5 ... 10 mm
Aderquerschnittmassiv: 0,25 ... 0,34 mm2 (24 ... 22/1 AWG)
feindrähtig: 0,10 ... 0,34 mm2 (27 ... 22/7 AWG)
Masse35,59 g
Steckverbinder
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
KontaktoberflächeAu / Ni