Seleccione su país

Visite el sitio web global

V45-G-ABG Enchufe de cable

Enchufe de cable, RJ45 recto de 8 pines, Cat6A, apantallado, conexión por desplazamiento de aislamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para Gigabit Ethernet
  • Conectables en campo
  • Carcasa de metál robusta
  • Apantallamiento integral (360°) con protección electromagnética completa
  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V45-G-ABG

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoRJ45
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos8
Tensión de trabajoUBmáx. 50 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1 A
Resistencia de contactomáx. 20 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 500 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarIEEE 802.3an 10GBASE-T
Tecnología de transmisiónadecuado para PoE+ Power over Ethernet IEEE 802.3at
Conectorconector RJ45 : IEC 60603-7-51
Categoría de componentesCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Clavija
Protección contra aflojamientoexistente
Ciclos de contactomin. 750
Apantallamientosobre Cuerpo
Grado de protecciónIP20
ConexiónOrganizador de cables incluido en el suministro
Cable
Diámetro del revestimiento5.5 ... 10 mm
Sección transversalsólido: 0,25 ... 0,34 mm2 (24 ... 22/1 AWG)
trenzado: 0,10 ... 0,34 mm2 (27 ... 22/7 AWG)
Masa35,59 g
Clavija
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactoAu / Ni