Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 40 mm bündig
  • NAMUR-Ausgang

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schaltabstandsn40 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 10 mm , maximale Einschraubtiefe 10 mm
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite84 mm
Länge84 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.