Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 40 mm enrasado
  • Salida NAMUR

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0092X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2049 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Sección transversalhasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 10 mm , profundidad máxima de enroscado 10 mm
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura84 mm
Longitud84 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.