Wählen Sie Ihr Land

Global

VOS-PROG1 Anschlussplatine

Anschlussleiterplatte mit M12- und D-Sub-Steckverbinder zum Testen oder Anschließen von VOS-Kameras

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Evaluierungsplatine für VOS Kameras
  • LED zur Anzeige der Schaltausgangszustände
  • Anschlussklemme für E/A-Signale und Spannungsversorgung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VOS-PROG1

LED grün3 x Input I0, I1, I2
3 x Output O0, O1, O2
1 x PWR
BetriebsspannungUBmax. 24 V
BetriebsstromIBmax. 200 mA
Anschluss1 x M12-Stecker, 12-polig
1 x D-Sub-Stecker 9-polig