Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOS-PROG1 Connection PCB

Connection PCB with M12 and D-sub connector for connecting and testing VOS cameras

Ventajas clave de un vistazo

  • Evaluation board for VOS cameras
  • LED for displaying the switching output states
  • Terminals for I/O signals and power supply
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de VOS-PROG1

LED green3 x Input I0, I1, I2
3 x Output O0, O1, O2
1 x PWR
Operating voltageUBmax. 24 V
Operating currentIBmax. 200 mA
Connection1 x M12 connector, 12-pin
1 x D-Sub plug 9-pin