Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ6-F-A Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 6 mm bündig
  • 4-Draht DC
  • Verpolschutz
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NJ6-F-A

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn6 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,8 mm
Realschaltabstandsr5,4 ... 6,6 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,22
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseH0 ... 0,3 mm typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 15 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd690 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,34 mm2
LängeL2 m
Masse96 g
Abmessungen
Höhe12 mm
Breite30 mm
Länge45 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.