Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ6-F-A Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 6 mm enrasado
  • 4 hilos CC
  • Protección contra la inversión de polaridad
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NJ6-F-A

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn6 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,8 mm
Distancia de conmutación realsr5,4 ... 6,6 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,22
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisH0 ... 0,3 mm tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 15 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd690 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa96 g
Dimensiones
Altura12 mm
Anchura30 mm
Longitud45 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.