Wählen Sie Ihr Land
NBB5-18GS50-Z4L-V1-3G-3D Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 5 mm bündig
- 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
- Schaltzustandsanzeige, LED gelb
- ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 2/22 (Ex ec/tc)
- Edelstahlgehäuse
- Verpolschutz
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB5-18GS50-Z4L-V1-3G-3D
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht mit minimalem Reststrom | |
| Schaltabstand | sn | 5 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Realschaltabstand | sr | 4,5 ... 5,5 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,13 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,62 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 4 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 500 Hz |
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Verpolschutz | ja | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 4 V |
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 30 mA |
| kleinster Betriebsstrom | Im | 2 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 200 µA |
| Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
| MTTFd | 1581 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| ATEX-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 30 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| KCC-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 61 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.