Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB5-18GS50-Z4L-V1-3G-3D Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 5 mm enrasado
  • Sensor CC de 2 cables con corriente de estado de apagado mínima
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
  • Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • carcasa acero inoxidable
  • Protección contra la inversión de polaridad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB5-18GS50-Z4L-V1-3G-3D

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos cables con corriente de estado de apagado mínima
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Distancia de conmutación realsr4,5 ... 5,5 mm
Factor de reducción rAl 0,2
Factor de reducción rCu 0,13
Factor de reducción r1.43010,62
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB4 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 4 V
Corriente de trabajoIL2 ... 30 mA
Corriente de trabajo mínimaIm2 mA
Corriente residualIr≤ 200 µA
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
MTTFd1581 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 30 mA
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2024322315005977
2024322315005859
Autorización KCC
Ubicación peligrosa23-AV4BO-0236X
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos2
Masa61 g
Dimensiones
Longitud66 mm
Diámetro18 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.