Wählen Sie Ihr Land

Global

USI2500-27X13E-3M-V3 Ultraschallwandler

Ultraschallwandler mit 3 m Kabel, ausschließlich für die USi-Ultraschallsensorsysteme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Extrem kompakte Abmessungen
  • Elliptische Schallkeule
  • Kabellänge 3 m
  • Temperaturbereich bis 80 °C (176 °F)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Technische Daten USI2500-27X13E-3M-V3

TypUltraschallwandler
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP69 für Frontfläche , sonst IP67
Material
GehäusePA 6.6
WandlerPBT , Silikon
Stecker
GewindeM8 x 1
Polzahl3
MaterialPUR
Kabel
Kabeldurchmesser2 mm
Biegeradius> 5 x Kabeldurchmesser, Kabel, fest verlegt
> 10 x Kabeldurchmesser, beweglich verlegt
SchleppkettentauglichkeitBiegezyklen bei r > 10 x Kabeldurchmesser: 200000
Biegezyklen bei r ≥ 50mm: ca. 1200000
Beschleunigung max. 12 m/s2
Verfahrweg horizontal ≤ 50 cm
Verfahrweg vertikal ≤ 50 cm
Verfahrgeschwindigkeit 12 m/s
Zugkraftmax. 20 N
MaterialPUR
Farbeschwarz
LängeL3 m
Masse35 g
Abmessungen
Höhe26,6 mm
Breite12,6 mm
Länge21 mm