Wählen Sie Ihr Land
NBN2,5-8GM35-E1L-Y Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2,5 mm nicht bündig
- Magnetfeldfest









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN2,5-8GM35-E1L-Y
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 2,5 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 2,03 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,45 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Nennspannung | Uo | 5 V |
| Betriebsspannung | UB | 4,75 ... 5,25 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 800 Hz |
| Verpolschutz | nein | |
| Kurzschlussschutz | nein | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 40 mA |
| Reststrom | Ir | ≤ 50 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, rot |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Umgebungstemperatur | 10 ... 80 °C (50 ... 176 °F) |
| Anschlussart | Kabel | ||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | ||||||||||||||||
| Stirnfläche | LCP, schwarz | ||||||||||||||||
| Schutzart | IP65 | ||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.