Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN2,5-8GM35-E1L-Y Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2,5 mm no enrasado
  • Protegido contra campos magnéticos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN2,5-8GM35-E1L-Y

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn2,5 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,03 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida3-hilos
Tensión nominalUo5 V
Tensión de trabajoUB4,75 ... 5,25 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 800 Hz
Protección contra la inversión de polaridadno
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensiónUd≤ 1 V
Corriente de trabajoIL0 ... 40 mA
Corriente residualIr≤ 50 µA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente10 ... 80 °C (50 ... 176 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalLCP, negro
Grado de protecciónIP65
Cable
Diámetro del cable3,5 mm ± 0,1 mm
MaterialPVC
Colornegro
Sección transversal0,14 mm2
LongitudLL1 = 2 m ± 25 mm
L2 = 50 mm ± 2 mm
L3 = 5 mm aislado y galvanizado
Dimensiones
Longitud30 mm
Diámetro8 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.