Wählen Sie Ihr Land

Global

V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS Y-Verteilerkabel

Y-Verteilerkabel, M12-Buchse gerade, A-kodiert, 12-polig, auf M12-Stecker 12-polig / M12 Buchse, 5-polig, gerade, A-kodiert, PUR-Kabel schwarz, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zur Verwendung mit Kameras der Serie VOS
  • Schneller und vereinfachter Anschluss der LED Blitz-Beleuchtungen durch interne Vorverdrahtung
  • Leitet Steuersignale zu Blitzcontroller für eine intelligente Lichtsteuerung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS

Individuelle AnpassungZur Verwendung mit Kameras der Serie VOS
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 3
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 1,5 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 ... 0,8 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 500
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser6,5 mm
Mantelhaftsitzmax. 30 N / 500 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl12
Aderquerschnitt0,14 mm2
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt, 70 % Bedeckung
LängeL0,15 m
Masse55,7 g
Steckverbinder 1
SchraubverbindungMessing, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-0
Steckverbinder 2
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-0
Steckverbinder 3
SchraubverbindungMessing, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR
EntflammbarkeitFT2