Seleccione su país

Visite el sitio web global

V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS Cable de conexión de divisor Y

Cable de conexión de divisor Y, conector hembra M12 recto, codificación A, 12 pines, a conector macho M12 de 12 pines / conector hembra M12, 5 pines, recto, codificación A, cable PUR negro, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Para su uso con cámaras de la serie VOS
  • Conexión rápida y sencilla de las luces intermitentes LED gracias al precableado interno
  • Transmite señales de control al controlador de parpadeo para un control inteligente de la iluminación
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS

PersonalizaciónPara su uso con cámaras de la serie VOS
Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1,5 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 ... 0,8 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomín. 500
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6,5 mm
Fuerza de pelado de la fundamax. 30 N / 500 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos12
Sección transversal0,14 mm2
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado, 70 % revestimiento
LongitudL0,15 m
Masa55,7 g
Conector 1
Conexión de tornillolatón, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-0
Conector 2
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-0
Conector 3
Conexión de tornillolatón, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR
CombustibilidadFT2