Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 mm nicht bündig
  • Robustes Kunststoffgehäuse
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn8 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 6,48 mm
Reduktionsfaktor rAl0,46
Reduktionsfaktor rCu0,41
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,78
Reduktionsfaktor rMs0,52
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 300 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 2,5 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd3,2 ... 5,2 V typ. 4 V
BetriebsstromIL6 ... 100 mA
ReststromIr0,8 ... 1,2 mA typ. 1 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68 / IP69
Kabel
Kabeldurchmesser5,1 mm ± 0,2 mm
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,5 mm2
LängeLL = 1,1 m ± max. 10 mm
L1 = 100 mm ± 5 mm
L2 = 100 mm ± 5 mm
L3 = 150 mm ± 5 mm
L4 = 8 mm
Abmessungen
Länge55 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.