Wählen Sie Ihr Land

Global

SCANNER-HOLDER-U1-3200-N0 Scannerhalterung

Scannerhalterung, Edelstahl, für Handlesegeräte IDMx6x und Ident-Ex® 01, kompatibel mit AG-3200-Gehäuse

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
  • Kompatibel mit AG-3200 Gehäuse (einschließlich Adapter)
  • Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SCANNER-HOLDER-U1-3200-N0

Material1,4301 rostfreier Stahl
Masse300 g
BefestigungLieferumfang: 2 x M5-Schrauben und Befestigungsflansch
Anzugsdrehmoment: 6 Nm
Weitere Informationen finden Sie im VisuNet FLX System Handbuch.