Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB40-FP-A2-P1-3G-3D Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 40 mm bündig
  • ATEX-/IECEx-Zulassungen für Zone 2/22 (Ex ec/tc)
  • 4-Draht DC
  • Besonders für den bündigen Einbau in Bodenförderanlagen geeignet
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB40-FP-A2-P1-3G-3D

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn40 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Reduktionsfaktor rAl0,25
Reduktionsfaktor rCu0,23
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 80 Hz
HystereseHtyp. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd630 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Geräteschutzniveau Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Geräteschutzniveau Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-Zulassung
Hazardous Location2024322315005962
2024322315005982
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm
Kleinster Aderquerschnittmin. 0,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern)
Größter Aderquerschnittmax. 2,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern)
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 10 mm , maximale Einschraubtiefe 10 mm
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
GehäuseunterteilPBT
SchutzartIP68
Masse441 g
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1 Nm
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite80 mm
Länge80 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.