Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB40-FP-A2-P1-3G-3D Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 40 mm enrasado
  • Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • 4 hilos CC
  • Particularmente adecuado para instalación a ras en sistemas transportadores de piso
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCB40-FP-A2-P1-3G-3D

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Factor de reducción rAl 0,25
Factor de reducción rCu 0,23
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 80 Hz
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd630 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo Gc (ec)IECEx TUR 21.0019X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)IECEx TUR 21.0020X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8525 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8526 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2024322315005962
2024322315005982
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm
Sección transversal del núcleo mínimamín. 0,5 mm2 (incl. casquillos de extremo de cable cuando se utilizan conductores flexibles)
Sección transversal del núcleo máximamáx. 2,5 mm2 (incl. casquillos de extremo de cable cuando se utilizan conductores flexibles)
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 10 mm , profundidad máxima de enroscado 10 mm
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Base de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP68
Masa441 g
Par de apriete de los tornillos de la carcasa1 Nm
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura80 mm
Longitud80 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.