Wählen Sie Ihr Land

Global

RL31-54-B043/25/31/115b Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 9 m, Rotlicht, Hellschaltung, DC-Version, Relaisausgang, keine Bedienelemente, Kabelstecker mit rechtwinkligem V11-Stecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben
  • Große Bauform, mit schmalem Gehäuse
  • Relaisausgang
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RL31-54-B043/25/31/115b

Betriebsreichweite0 ... 9000 mm
Reflektorabstand20 ... 9000 mm
Grenzreichweite12 m
ReferenzobjektReflektor C110-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 200 mm im Abstand von 6 m
Öffnungswinkel3 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd790 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1 W
Schaltungsarthellschaltend
SignalausgangRelais, 1 Schließer
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 90 W
Schaltfrequenzf20 Hz
Ansprechzeit≤ 25 ms
ProduktnormIEC / EN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussKabelstecker, rechtwinklig, M12, 3-polig
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
Kabel
LängeL3 m
Masse225 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite18 mm
Tiefe35 mm