Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL31-54-B043/25/31/115b Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro de polarización, carcasa de plástico, rango de detección de 9 m, luz roja, modo con luz, versión de CC, salida de contacto de relé, sin elementos de control, juego de cables macho con una terminación y conector V11 en ángulo recto

Ventajas clave de un vistazo

  • Series económicas para tareas estándar
  • Grandes dispositivos en una carcasa reducida
  • Salida relé
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RL31-54-B043/25/31/115b

Distancia útil operativa0 ... 9000 mm
Distancia del reflector20 ... 9000 mm
Distancia útil límite12 m
Objeto de referenciaReflector C110-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 200 mm a una distancia de 6 m
Ángulo de apertura3 °
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd790 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1 W
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelés, 1 N.A.
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 90 W
Frecuencia de conmutaciónf20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Norma del productoIEC / EN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónJuego de cables macho con una terminación, en ángulo recto, M12, 3 pines
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Cable
LongitudL3 m
Masa225 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm