Wählen Sie Ihr Land

Global

FB9271-300 Backplane-Verbindungskabel

Backplane-Verbindungskabel FB9271 für Redundanzeinheit zu Basiseinheit (3 m)

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten FB9271-300

Polzahl11
Anschluss 1freies Leitungsende
Anschluss 2freies Leitungsende
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel
Farbegrau
LängeL300 cm