Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ2-SN-Y70122212 Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 mm Schlitzweite
  • SJ2-SN mit MOLEX-Stecker
  • Ferromagnetische Objekte

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten SJ2-SN-Y70122212

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schlitzweite2 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 typ. 6 mm
Referenzobjekt5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 5000 Hz
HystereseHmit NAMUR Schaltverstärker: 0,02 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
mit Sicherheits-Schaltverstärker: 0,01 mm (z. B. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Geeignet für 2:1 Technikja , mit Verpolschutzdiode
Stromsteilheit-11 mA / mm
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst0,2 ... 1 mA
MTTFd11800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartLitzen
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Stecker
Polzahl2
AnschlussaufbauMolex-Stecker 51021-0200
Molex-Crimp 50058-8000
Kabel
Kabeldurchmesser0,75 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialLIFYW
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,06 mm2
LängeL30 mm ± 4 mm
Abmessungen
Höhe13 mm
Breite15 mm
Länge8 mm
Hinweisumsteckbarer Anschlag

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.