Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ2-SN-Y70122212 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm anchura de la ranura
  • SJ2-SN con conector MOLEX
  • Objetos ferromagnéticos

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SJ2-SN-Y70122212

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Anchura de la ranura2 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Objeto de referencia5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5000 Hz
HistéresisHcon amplificador, NAMUR: 0,02 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
con amplificador de conmutación de seguridad: 0,01 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adecuado para técnica 2:1si , con protección contra polarización inversa
Inclinación de la corriente-11 mA / mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada0,2 ... 1 mA
MTTFd11800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
Nº de polos2
Disposición de conexionesConector Molex 51021-0200
Molex engarzado 50058-8000
Cable
Diámetro del cable0,75 mm ± 0,15 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialLIFYW
Número de núcleos2
Sección transversal0,06 mm2
LongitudL30 mm ± 4 mm
Dimensiones
Altura13 mm
Anchura15 mm
Longitud8 mm
Notatope de conexión variable

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.