Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC77-28L90-M-FR1 25pcs RFID-Transponder

RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 865 … 868 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Klebbares, robustes Kunststofflabel
  • Optimiert für Montage auf Metall
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC77-28L90-M-FR1 25pcs

Betriebsfrequenz865 ... 868 MHz
Polarisationlinear
Chip TypMonza 4QT (Impinj)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)128 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)512 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP68
MaterialOberfläche PP, Ferritfolie, Acrylklebstoff
Montageaufklebbar
Auf Metallja
Masse3 g
Abmessungen
Höhe0,9 mm
Breite28 mm
Länge90 mm
BauformEtikett
HinweisVerpackungseinheit 25 Stück