Wählen Sie Ihr Land

Global

LRS4.D.LRLX.PGMX.PRMX.E4MX.C.1 Befehls- und Meldegerät (Ex e)

Ex-Befehls- und Meldegerät, in Edelstahlausführung, 4 Funktionen in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • LED-Leuchtmelder, rot
  • Drucktaster grün - 1x Schließer / 1x Öffner - Beschriftung 'l'
  • Drucktaster rot - 1x Schließer / 1x Öffner - Beschriftung '0'
  • NOT-AUS-Pilztaster 40 mm, rot, Drehentriegelung - 1x Schließer / 1x Öffner
  • Edelstahl AISI 316L
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66
  • Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
  • Drucktaster mit austauschbaren Einsätzen
  • Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 1x M25
  • Großes Zubehör-Portfolio erhältlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LRS4.D.LRLX.PGMX.PRMX.E4MX.C.1

Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom6 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionLED
Farberot
Bemessungsbetriebsspannung30 ... 250 V AC / 20 ... 24 V DC
Beschriftung
Funktion 2Drucktaster
Farbegrün
Kontaktkonfiguration1x Schließer / 1x Öffner
GebrauchskategorieAC12 - 12 … 250 V AC - 6 A
AC15 - 12 … 250 V AC - 6 A
DC13 - 12 … 110 V DC - 1 A
Anzahl Pole2
Schalterfunktiontastend
BeschriftungI
HinweisZusätzliche Drucktastereinsätze im Lieferumfang: rot '0', rot 'STOP', rot 'OFF', grün 'I', grün 'START', grün 'ON'
Funktion 3Drucktaster
Farberot
Kontaktkonfiguration1x Schließer / 1x Öffner
GebrauchskategorieAC12 - 12 … 250 V AC - 6 A
AC15 - 12 … 250 V AC - 6 A
DC13 - 12 … 110 V DC - 1 A
Anzahl Pole2
Schalterfunktiontastend
BeschriftungO
Funktion 4Pilztaster
Farberot
Kontaktkonfiguration1x Schließer / 1x Öffner
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen
GebrauchskategorieAC12 - 12 … 250 V AC - 6 A
AC15 - 12 … 250 V AC - 6 A
DC13 - 12 … 110 V DC - 1 A
Anzahl Pole2
Schalterfunktionverrastend , Drehentriegelung
GehäusereiheSR
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A)
SchraubenM6
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3 Nm - 3,5 Nm
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen in Gehäusekörper
Leitungseinführungen Seite B
M25 Anzahl1
M25 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M25 TypCG.PEDS1.M25.*
M25 Klemmbereich9 ... 17 mm
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite B
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishgebürstet
Dichtungrobustes Silikongummi, einteilig
Masseca. 1,5 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)222 mm
Außenmaß (B)116 mm
Außenmaß (C)87 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)129 mm
Außenmaß mit Schrauben (C2)92 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)161 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)130 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)6,1 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)1,5 mm
Maximales Außenmaß (K)145 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigung4 Schrauben
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4
-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) @ T6
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
( T6/T80 °C @ Ta +40 °C auf Anfrage )
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörGraviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen