Seleccione su país
LRS4.D.LRLX.PGMX.PRMX.E4MX.C.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, stainless steel, 4 functions with type of protection Ex e
Ventajas clave de un vistazo
- LED indicator, red
- Pushbutton green - 1x NO / 1x NC - labeling 'l'
- Pushbutton red - 1x NO / 1x NC - labeling '0'
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 1x NO / 1x NC
- Stainless Steel AISI 316L
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Ex db eb and Ex tb certified
- Pushbutton with interchangeable inserts
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M25
- Wide range of accessories available
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE