Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-A30x60 Reflektor

Reflektor, rechteckig 30 mm x 59.5 mm, selbstklebend

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Selbstklebende Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-A30x60

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe8,3 mm
Breite30 mm
Länge59,5 mm
Befestigungselbstklebend