Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-A30x60 Reflector

Reflector, rectangular de 30 mm x 59,5 mm, autoadhesivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje autoadhesivo
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-A30x60

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura8,3 mm
Anchura30 mm
Longitud59,5 mm
Fijaciónautoadhesivo