Wählen Sie Ihr Land

Global

UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M50
  • PTFE-beschichteter Wandler
  • Energiesparmodus
  • Physikalisches LIN-Interface
  • Serielle Schnittstelle
  • Temperaturkompensation
  • 3 m Anschlusskabel

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y

Erfassungsbereich150 ... 2500 mm
Blindzone0 ... 150 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 120 kHz
BetriebsspannungUBfür UART- und PWM-Betrieb:
UUART/PWM = 2,5 ... 5 V DC, typisch 3,3 V
für LIN-Betrieb:
ULIN = 8 ... 18 V DC, typisch 12 V
LeerlaufstromI0≤ 60 mA bei 3,3 V DC
≤ 20 mA bei 12 V DC
Ruhestromaufnahme< 3 µA im Standby-Modus bei UART- und PWM-Betrieb
LeistungsaufnahmeP0≤ 250 mW im Messbetrieb
Bereitschaftsverzugtv≤ 70 ms
Schnittstellentypphysikalisches LIN Interface
Übertragungsrate19,2 kBit/s (8N1)
Zykluszeit55 ms
Auflösung10 mm (entsprechend 1 LSB)
SchnittstellentypUART 3,3V
Übertragungsrate19,2 kBit/s (8N1)
Zykluszeit55 ms
Auflösung10 mm (entsprechend 1 LSB)
EingangstypStandby-aktiv
Signalpegellow: 0 ... 0,8 V
AusgangstypPWM-Ausgang (PNP) , deaktiviert
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2:2020 : Kapitel 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Der Sensor ist für die Versorgung durch eine Batterie konzipiert. Die Signale des Sensors werden in einer Steuerungseinheit weiterverarbeitet, die auch für den EMV-Schutz zuständig ist.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP66 / IP67 ( ausgenommen Stecker )
Material
GehäusePBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, PTFE-beschichtet
SteckerMolex-Stecker 70107-0007
Polzahl8
Kabel
LängeL3000 mm ± 50 mm
Masse142 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite50 mm
Länge50 mm
VoreinstellungAdresseinstellung 7
Temperaturkompensation aktiv
AusgangPWM-Ausgang (PNP) , deaktiviert
Schallkeulebreit
Lieferumfang2 Muttern Kunststoff