Seleccione su país

Visite el sitio web global

UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M50
  • Transductor cubierto con PTFE
  • Modo de ahorro de energía
  • Interfaz LIN física
  • Interface serie
  • Compensación de temperatura
  • 3 m cable de conexión

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y

Rango de detección 150 ... 2500 mm
Zona ciega0 ... 150 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 120 kHz
Tensión de trabajoUBPara funcionamiento UART y PWM:
UUART/PWM = 2,5 ... 5 V CC, típico: 3,3 V
Para funcionamiento LIN:
ULIN = 8 ... 18 V CC, típico: 12 V
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA con 3,3 V DC
≤ 20 mA con 12 V de CC
Consumo de corriente en reposo< 3 µA Durante el modo de espera en funcionamiento UART y PWM
Consumo de potenciaP0≤ 250 mW en el servicio de medición
Retardo a la disponibilidadtv≤ 70 ms
Tipo de InterfazInterfaz LIN física
Cuadencia de la transferencia19,2 kBit/s (8N1)
Tiempo del ciclo55 ms
Resolución10 mm (correspondiente a 1 LSB)
Tipo de InterfazUART 3,3 V
Cuadencia de la transferencia19,2 kBit/s (8N1)
Tiempo del ciclo55 ms
Resolución10 mm (correspondiente a 1 LSB)
Modo de entradaModo en espera activo
Nivel de la señalbajo: 0 ... 0,8 V
Tipo de salidaSalida PWM (PNP) , desactivado
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN IEC 60947-5-2:2020 : capítulo 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
El sensor está diseñado para recibir alimentación de una batería. Las señales del sensor se procesan en una unidad de control, también responsable de la protección EMC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP66 / IP67 ( excepto conectores )
Material
CarcasaPBT
TransductorResina epoxi /Mezcla esfera hueca de vidrio; Espuma poliuretano, recubierta PTFE
ConectoresConector Molex 70107-0007
Nº de polos8
Cable
LongitudL3000 mm ± 50 mm
Masa142 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura50 mm
Longitud50 mm
PreajusteConfiguración de dirección 7
Compensación de temperatura actvio
SalidaSalida PWM (PNP) , desactivado
Cono sónicoancho
Volumen de suministro2 tuercas Plástico