Wählen Sie Ihr Land

Global

UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • Kontinuierlicher Abstandswert über IO-Link-Prozessdaten
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation
  • Gegentaktausgang
  • Kabel mit M12-Steckeranschluss
  • Kundenspezifische Konfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002

Erfassungsbereich60 ... 800 mm
Einstellbereich70 ... 800 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Ansprechverzugminimal : 13 ms
Werkseinstellung: 49 ms
Sensorzykluszeit≥ 13 ms (werksseitige Einstellung) ;
parametrierbar auf 60 s
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
LED grünpermanent an: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder IO-Link Kommunikation
LED gelbpermanent an: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt erkannt
LED rotpermanent an: Störung
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 400 mW
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x300306 (3146502)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel2,5 V ... UB
Eingangsimpedanz> 22 kΩ
AusgangsstromStromquelle < 2,5 mA
Impulsdauer≥ 1 ms bei externer Steuerung, low-aktiv
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 82 Hz
Multiplexbetrieb≤ 82 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
Ausgangstyp1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
BemessungsbetriebsstromIe100 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 % vom Endwert
SchaltfrequenzfWerkseinstellung: 12 Hz parametrierbar max. 27 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar , min. 1 mm
Temperatureinfluss≤ ± 0,75 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation) ab 10 Minuten nach dem Einschalten des Sensors ; 0,17 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9:2013
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Bei Befestigung mit einer M18-Mutter beginnt der Temperaturbereich bei 0 °C (32 °F).
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP67
Material
GehäusePolycarbonat
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
GewindeM12
Polzahl4
Kabel
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,19 mm2
LängeL200 mm
Einbaulagebeliebig
Masse20,5 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 0,2 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite21 mm
Länge23 mm
AusgangSchaltpunkt 800 mm

Ausgangsmodus: Schaltpunkt
Ausgangsverhalten: Schließer
Schallkeulebreit
Lieferumfang1 Mutter Kunststoff